You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Zasilanie dla stref wilgotnych i aseptycznych: ecolink M12, kodowanie L

  • Przekrój poprzeczny kabla 2,5 mm² dla prądów o natężeniu do 16 amperów
  • Złącze M12 z kodowaniem L zgodnie z normą EN 61076
  • Płaszcz kabla wykonany z materiału bezhalogenowego i trudnopalnego
  • Antypoślizgowa nakrętka konturowa zapewniająca szczelne połączenie podczas montażu ręcznego
  • Idealne do podłączania masterów IO-Link w przemyśle spożywczym

Idealne połączenie dla obszarów higienicznych i wilgotnych

Nowe konektory ecolink M12 spełniają wysokie wymagania przemysłu spożywczego i zapewniają niezawodne zasilanie z mastera IO-Link do czujnika lub siłownika. Kodowanie L umożliwia przesyłanie prądów o natężeniu do 16 amperów, a przekrój kabla 2,5 mm² przyczynia się do niskiego spadku napięcia.

Pewna i trwała szczelność

Asymetrycznie działające zabezpieczenie przed wibracjami mocno trzyma gwintowaną nakrętkę, gwarantując optymalną i stałą szczelność. Profilowana nakrętka łatwo daje się odpowiednio dokręcić, nawet ręcznie bez narzędzi.

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 63 V DC
Prąd znamionowy: 16 A
Stopień ochrony: IP 65, IP 67, IP 69K po dokręceniu do złącza odpowiadniego typu
Moment dokręcenia nakrętki: 0,6 Nm...1,2 Nm Należy przestrzegać maksymalnej wartości dla złącza dokręcanego

Materiały:

Obudowa odlewana: PP
Nakrętka sprzęgająca: stal nierdzewna
Styki: pozłacane
Pierścień uszczelniający: EPDM
Kabel: MPPE 5 x 2,5 mm²

Zastosowania:

Przemysł spożywczy

Z masterem USB IO-Link:
Bezpieczne połączenie na poziomie procesu

W połączeniu z masterami IO-Link o wysokiej obciążalności prądowej firmy ifm dla przemysłu spożywczego, kable EVF zapewniają trwałe i niezawodne połączenie czujników lub siłowników z infrastrukturą w trudnych warunkach procesowych.

PerformanceLine

Master IO-Link, do czujników i aktuatorów 2 A, zasilanie szeregowe z wykorzystaniem techniki łączeniowej M12 kodowanie L.

Produkty