Czujniki indukcyjne należą do grupy czujników do pozycjonowania i stanowią obecnie jeden z najważniejszych elementów systemów automatyki przemysłowej. Sensor ten służy do wykrywania obecności metalowych elementów dzięki wykorzystaniu zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Uniwersalne funkcjonalności detektora sprawiają, że stosowany jest on w różnych gałęziach przemysłu, takich jak m.in. automotive, intralogistyka, branża spożywcza. Zastanawiasz się, w jaki sposób sensory indukcyjne potrafią przyśpieszyć procesy produkcyjne? Zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem.
Budowa sensora indukcyjnego jest stosunkowo prosta – czujnik ten składa się z trzech głównych elementów: strefy czułej, elektroniki analizującej oraz układy wyjściowego. Obudowa czujnika indukcyjnego wykonana jest z wysokiej jakości materiałów. Dla zwykłych zastosowań stosuję się tworzywo sztuczne. Do bardziej wymagających aplikacji używane są czujniki wykonane z metalu, także ze stali kwasoodpornej.
Czujniki te działają na zasadzie zmiany generowanego przez cewkę pola elektromagnetycznego, które wykrywa znajdujące się w jej pobliżu obiekty z metalu. Gdy metal zbliża się do sensora, wartość pola magnetycznego ulega zmianie, alarmując tym samym o obecności obiektu.
Należy podkreślić, że podłączanie czujnika indukcyjnego powinno odbywać się zgodnie ze wskazówkami dostarczonymi przez producenta. Podczas montażu sensora niezwykle istotną kwestię stanowi trzymanie odpowiedniego odstępu od innego czujnika, metalowego obiektu w tle czy metalowych części zlokalizowanych u jego boku. Choć cały proces jest stosunkowo prosty, należy poświęcić mu odpowiednią uwagę, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń urządzenia lub innych elementów układu.
Zastanawiasz się, jak podłączyć czujnik indukcyjny dwuprzewodowy? Montując sensor dwuprzewodowy, należy upewnić się, czy napięcie zasilania jest odpowiednie dla stosowanego czujnika. Kolejny krok stanowi podpięcie przewodu zasilającego detektor do źródła zasilania. Ostatni etap to z kolei podpięcie przewodów sygnałowych czujnika do wejścia sygnałowego lub modułu sterowania. Pamiętaj, aby po montażu sensora wykonać odpowiedni test działania.
Nowoczesne sensory indukcyjne to wyjątkowo przydatne narzędzia pomiarowo-detekcyjne, których funkcjonalności z każdym rokiem docenia coraz więcej polskich przedsiębiorstw. Zainteresowała Cię nasza oferta? Zachęcamy do zapoznania się z kompleksowym poradnikiem naszych ekspertów, którzy dokładnie objaśniają, jak działają czujniki indukcyjne dedykowane konkretnym branżom przemysłowym.