1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Komunikacja przemysłowa
  4. Komponenty sieciowe
  5. IO-Link - Mastery do zastosowań polowych w automatyce przemysowej

IO-Link - Mastery do zastosowań polowych w automatyce przemysowej

  • Do podłączania nawet ośmiu urządzeń IO-Link
  • Niezawodne przesyłanie danych maszyny, parametrów procesu i danych diagnostycznych do sterownika
  • Ze zintegrowanym interfejsem magistrali obiektowej
  • Szeroki zakres temperatury roboczej i wysoka klasa ochrony
  • Wytrzymała obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych


Master zbramką magistrali obiektowej

MasterIO-Link to bramka przeznaczona do podłączania nawet do 8urządzeńIO-Link, przykładowo czujników, zaworów lub binarnych modułów wejść/wyjść. Cztery z ośmiu portów są wykonane jako porty B i dostarczają dodatkowo zasilanie do przyłączy aktuatorów IO-Link.
Master służy do transmisji danych maszyny, parametrów procesowych oraz danych diagnostycznych do układu sterowania.
Wysoka kompatybilność elektromagnetyczna, szeroki zakres temperaturowy, wysoki stopień ochrony oraz wytrzymała obudowa to cechy umożliwiające jego zastosowanie wtrudnych warunkach przemysłowych.
Asortyment produktów obejmuje interfejsy do sieci Profinet, EtherCAT, Etnernet/IP lub Profibus.