Czujniki indukcyjne cieszą się ogromną popularnością i są jednymi z najczęściej wybieranych spośród czujników zbliżeniowych. Zadaniem czujników indukcyjnych jest wykrywanie obiektów metalowych dzięki rejestrowaniu zmian zachodzących w polu elektromagnetycznym. Urządzenia te wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba bezdotykowej detekcji metalowych przedmiotów. Sensory do pozycjonowania usprawnią pracę w obrębie różnych gałęzi przemysłu – od automotive po branżę spożywczą.
Szacuje się, że pierwszy czujnik zbliżeniowy opracowany został ponad 60 lat temu, a jego konstrukcja, pomimo regularnych udoskonaleń i dostosowań do bieżących potrzeb rynku, nadal bazuje na tych samych założeniach.
Podczas gdy zwykłe detektory wykorzystują fizyczny kontakt z obiektem, czujnik indukcyjny wykrywa metalowe przedmioty dzięki zmianom w polu elektromagnetycznym. Sensor ten składa się m.in. z cewki wytwarzającej pole elektromagnetyczne. Gdy metalowy obiekt znajduje się w jej pobliżu, pola te zmieniają się, generując jednocześnie sygnał elektryczny. Informacja ta przekazywana jest następnie do elektroniki, która interpretuje ją jako sygnał wykrycia metalu.
Sensor indukcyjny pozwala nie tylko na samo wykrycie obecności metalowego przedmiotu – urządzenie to daje dodatkowo możliwość kontroli jego położenia. Czujniki mogą być integrowane m.in. ze sterownikami, licznikami lub układami przekaźnikowymi, które monitorują położenie oraz zliczają prędkość obrotową ruchomych obiektów.
Czujniki indukcyjne uznawane są za najczęściej wykorzystywane spośród sensorów zbliżeniowych. Nic jednak dziwnego – jednym z największych atutów urządzenia jest jego uniwersalność, która przekłada się na szeroki wachlarz zastosowań detektora.
Warto także wspomnieć, że sensor indukcyjny cechuje się niską awaryjnością oraz długą żywotnością. Czujnik nie dotyka bezpośrednio samego obiektu, wskutek czego nie ma między nimi kontaktu, który wiązałby się ze stopniowym zużyciem części mechanicznych.
Detektory do pozycjonowania od ifm electronic mogą być stosowane nawet w najbardziej niedogodnych warunkach przemysłowych. Oferowane przez nas sensory pozostają bowiem odporne na działanie m.in. wysokiego poziomu ciśnienia, chłodziw i olejów oraz wstrząsów termicznych, związanych z częstymi zmianami temperatury otoczenia.
Wszystkie te aspekty sprawiają, że czujniki indukcyjne stają się obecnie niezbędnym elementem wyposażenia hal produkcyjnych z takich gałęzi przemysłu, jak m.in. automotive, hydraulika siłowa czy energetyka wiatrowa. W branży spożywczej panują specjalne wymogi związane z bezpieczeństwem i jakością podejmowanych działań. Zastosowanie w tym obszarze znajdą specjalistyczne czujniki indukcyjne dla produkcji żywności.
W asortymencie naszej marki znajdują się także zaawansowane czujniki indukcyjne do inteligentnego monitorowania położenia. Sensory z IO-Link od ifm electronic mogą być wykorzystywane zarówno jako detektory przełączające z regulowanym punktem przełączania, jak i systemy pomiarowe z wartością pomiarową przesyłaną poprzez interfejs IO-Link.
Urządzenia te cechują się wyjątkową precyzją działania – czujnik indukcyjny rejestruje nawet najdrobniejsze zmiany położenia metalu, generując stosowne ostrzeżenie już w momencie, gdy obiekt zbliży się zbytnio do jego powierzchni lub opuści obszar detekcji.
Sensory indukcyjne to precyzyjne urządzenia o wszechstronnym zastosowaniu, które stanowią obecnie niezwykle wartościowe narzędzie dla firm produkcyjnych z wielu gałęzi przemysłu. Nie jesteś pewien, który model czujnika zbliżeniowego najlepiej sprawdzi się w Twoim przedsiębiorstwie? Odwiedź naszegp bloga, na którym znajdziecz artykuł Czujnik magnetyczny a indukcyjny. Jak dobrać rodzaj czujnika zbliżeniowego do obsługiwanych procesów przemysłowych? Zachęcamy również do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy kompleksowo odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.
Sprawdź także inne czujniki do pozycjonowania:
Czujniki optyczne
Czujniki pojemnościowe
Czujniki magnetyczne
Czujniki ultradźwiękowe
Czujniki zaworowe
Czujniki położenia tłoka