Grensesnitt for kommunikasjon | Prosessgrensesnitt | Belysning | Linse | Artikkel nr. |
Ethernet TCP/IP |
(8-polet, A-kodet) |
RGB-W (polarisasjonsfilter integrert) |
Standard 16° | O2D500 |
Vidvinkel 30° | O2D502 | |||
Telefoto 10° | O2D504 | |||
Infrarød | Standard 16° | O2D520 | ||
Vidvinkel 30° | O2D522 | |||
Telefoto 10° | O2D524 | |||
5-polet, L-kodet (Konformitetsklasse B) |
RGB-W (polarisasjonsfilter integrert) |
Standard 16° | O2D510 | |
Vidvinkel 30° | O2D512 | |||
Telefoto 10° | O2D514 | |||
Infrarød | Standard 16° | O2D530 | ||
Vidvinkel 30° | O2D532 | |||
Telefoto 10° | O2D534 | |||
(5-polet, A-kodet) |
RGB-W (polarisasjonsfilter integrert) |
Standard 16° | O2D540 | |
Vidvinkel 30° | O2D542 | |||
Telefoto 10° | O2D544 | |||
Infrarød | Standard 16° | O2D550 | ||
Vidvinkel 30° | O2D552 | |||
Telefoto 10° | O2D554 |
Bildefangst kan utløses med en binær sensor koblet til utløserinngangen (f.eks. lyssensor), en kommando via prosessgrensesnittet (EtherNet/IP eller TCP/IP), eller kontinuerlig med en fast bildefrekvens.
Følgende koblingsskjemaer viser kablingen til syns- og utløsersensorene i henhold til kontaktversjonen:
Mens den integrerte LED-lyskilden i O2D-kodeleseren gir tilstrekkelig belysning for de fleste applikasjoner, er det applikasjoner der ekstra ekstern belysning er nødvendig.
Type | Rødt lys | Infrarød | Hvitt lys | Opplyst område | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
Søyle |
O2D921 | O2D922 | O2D923 | 10 x 75 mm | Svært diffus og nesten skyggefri belysning |
O2D924 | O2D925 | O2D926 | 10 x 150 mm | ||
Mørkt felt | O2D920 | - | - | Ø 90 mm | Legger vekt på overflateegenskaper som nålede koder |
Ring |
O2D915 | O2D917 | O2D919 | Ø 106 mm utside Ø 66 mm innside |
Homogen og praktisk talt skyggefri belysning |
Kuppel |
O2D931 | O2D930 | O2D930 | 80 x 80 mm |
Flervinklet belysning eliminerer hotspots med vanskelige målformer - "skyet dagslys". |
O2D933 | O2D932 | O2D930 | 130 x 130 mm | ||
Bakgrunn |
O2D940 | O2D941 | - | 25 mm rektangulær | Skaper en skarp sort/hvit kontur på ytterkanten |
O2D942 | O2D943 | - | 50 mm 2 | ||
O2D944 | O2D945 | - | 100 mm 2 |