Type av lys | infrarødt lys |
---|
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Belysningsfelt [mm] | 50 x 50 |
Design | bakgrunnsbelysning |
Type drift | Permanent lys- eller pulsdrift |
Driftsspenningstoleranse [%] | -10,00...10,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
Strømforbruk [mA] | < 325,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 875,00 |
Utløser | 5...24 V |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...50,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 54 |
Overopphetingsvern | ja; (> 50 °C) |
Fotobiologisk sikkerhet | fritatt fra gruppe; (EN 62471) |
---|---|
MTTF [ANN] | 309,00 |
Vekt [g] | 264,40 | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 105,00 x 81,00 x 9,80 | |
Materialer | aluminium | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 0,30 m, PUR |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |