Type av lys | hvitt lys |
---|
Belysningsfelt [mm] | 10 x 75 |
---|---|
Design | søyler |
Type drift | Høy lysstyrke (pulserende, permanent drift kun med kjøling); normal lysstyrke (permanent drift mulig) |
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | driftsmodus «permanent drift»: 165; driftsmodus «sterk lysstyrke»: 275 |
Type av lys | hvitt lys |
Fargetemperatur [K] | 5 600,00 |
Utløser | 24 V PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...55,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...75,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
Overopphetingsvern | ja; (deaktivering ved 65...75 °C) |
Fotobiologisk sikkerhet | fritatt fra gruppe; (DIN EN 62471:2008) |
---|
Vekt [g] | 180,50 | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 116,00 x 13,00 x 18,00 | |
Materialer | aluminium svart anodisert | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 0,3 m, PUR, svart; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |