Type av lys | hvitt lys; infrarødt lys |
---|
Belysningsfelt [mm] | 130 x 130 |
---|---|
Design | Kuppel |
Type drift | normal lysstyrke (permanent drift mulig); Høy lysstyrke (pulserende) |
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | driftsmodus «permanent drift»: 540; driftsmodus «sterk lysstyrke»: 2580 |
Beskyttelsesklasse | III; (PELV) |
Type av lys | hvitt lys; infrarødt lys |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 1 |
---|
Utløser | 24 V PNP/NPN; ekstern |
---|---|
Antall digitale innganger | 1 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...40,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
Fotobiologisk sikkerhet | risikogruppe 1; (DIN EN 62471) |
---|
Vekt [g] | 1 018,15 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 256,80 x 197,00 x 106,80 |
Materialer | hus: aluminium svart anodisert; Dekke: ABS |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 0,50...1,50 |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: M12; koding: A |
Koblinger: M12; koding: A |