Ut-av-boksen målt ytelse Vi tester hver TCC-sensor grundig for å sikre at vi produserer de mest stabile, pålitelige og nøyaktige temperaturproduktene i dag.
ifms kalibreringslaboratorium er akkreditert av A2LA til den internasjonale standarden ISO 17025, den strengeste kvalitetsstandarden i måleindustrien. Utstyret som brukes i dette laboratoriet er sporbart til NIST-standarder og duplisert på vår produksjonslinje. I kalibreringslaboratoriet testet vi ut-av-boksen ytelse kontra databladspesifikasjoner for TCC-familien for å sikre nøyaktighet og pålitelighet i produktene våre. Deretter sammenlignet vi ytelsen til TCC med produkter fra tre andre store produsenter.
Vi plasserte 15 nye, ubelastede instrumenter fra hver produsent i vårt testutstyr ved 5 temperaturer: 5 °C, 20 °C, 65 °C, 95 °C og 123 °C. Hver prikk i diagrammet indikerer et datapunkt, og de horisontale linjene indikerer produsentens spesifikasjoner på databladene deres.Det minimale avviket til TCC indikerer det høye nivået av presis kontroll innenfor våre produksjonsprosesser.
Repeterbarhet er en indikator på hvor pålitelig målingen fra en sensor er til enhver tid. Her er det representert som differansen mellom gjennomsnittlig nøyaktighet av alle prøvene og de enkelte målingene. TCCs repeterbarhet er mindre enn 0,015 °C, så du er sikker på at instrumentet gir repeterbare målinger gang etter gang.
Endringer i omgivelsestemperaturen kan forårsake drift i elektronikken til sensorer, og potensielt påvirke nøyaktigheten til den målte verdien. Ideelt sett bør ikke omgivelsestemperaturen påvirke den målte verdiens nøyaktighet. Produsenter spesifiserer det tillatte avviket på grunn av økende eller synkende omgivelsestemperaturer. Vi refererer til denne spesifikasjonen som "temperaturkoeffisient", men andre produsenter kan bruke annen terminologi.
For å teste virkningen av omgivelsestemperaturen, erstatter vi RTD-elementet i spissen med en fast motstand, som simulerer en stabil prosesstemperatur. Deretter plasseres sensorene i et termisk kammer og utsettes for omgivelsestemperaturer på -50 °C, 25 °C og 85 °C for å måle variasjonen i prosesstemperaturen. Hver prikk representerer et målt punkt, og de horisontale søylene indikerer publiserte databladspesifikasjoner.