• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. TCC
  2. Teknologi

Teknologi

Målesystem
Utformingen av TCC -familien av instrumenter inkluderer to sensorelementer som selvregistrerer og sender en advarsel hvis det oppstår signaldrift.PTC-elementet (Positive Temperature Coefficient) øker motstanden med økende temperatur.NTC-elementet (Negative Temperature Coefficient) reduserer motstanden med økende temperatur.

Fordi PTC og NTC reagerer på temperaturendringer i motsatte retninger, kan mikroprosessoren måle forskjellen mellom de to elementene og varsle brukeren om en potensiell reduksjon i nøyaktigheten.

Spisskonstruksjon
ifm bruker en høykonstruert konstruksjons tynnfilmspissdesign og to RTD-elementer.

  • RTD-elementene er bundet til en tynnfilmbærer for å redusere den termiske massen til de elektriske ledningene
  • Filmbæreren og RTD-elementene er festet til en monteringsbærer for å nøyaktig posisjonere elementene og gi jevn kraft mot den indre kappeveggen
  • Denne utformingen tillater direkte og konstant kontrollert kontakt med kappen, og minimerer separasjonen mellom RTD-elementene og prosessmediene.Resultatet – rask og repeterbar respons!

Hus i ett stykke

TCC bruker helsveiset 316 rustfritt stål IP69K hermetisk forseglet konstruksjon.Denne konstruksjonen eliminerer potensialet for inntrengning - en betydelig bidragsyter til instrumentdrift.

I motsetning til tradisjonelle instrumenter med hodekammer og "hockeypuck"-sender som må kables og matches (kalibreres), leveres ett-stykkekonstruksjonen til TCC fullstendig kalibrert.

  • Den leveres ferdig montert og kalibrert ved hjelp av en multi-bad kalibreringsprosedyre som en del av produksjonsprosessen. Last ned en gratis fabrikk fra nettstedet vårt
  • Den oppgitte nøyaktigheten gjelder hele sammenstillingen -- det er ikke nødvendig å legge til nøyaktigheten til hver komponent.
  • Bestillingen er enkel med et enkelt 6-sifret artikkelnummer
  • Forhindre uplanlagte produksjonsstopp på grunn av sensorfeil, øke produktiviteten og fortjenesten

digital kommunikasjon

Hver TCC-sensor har en tradisjonell 4…20 mA analog utgang og den nyeste IO-Link digital kommunikasjonsteknologi.Å utnytte digital kommunikasjon forbedrer målenøyaktigheten og påliteligheten i forhold til analog siden det ikke er signaltap.

Bruk av IO-Link gir innsikt i statusen til prosessen din

  • Kontinuerlig overvåking av prosesstemperatur og referansetemperatur
  • Dato for installasjon
  • Hendelseslogg for status på sjekk af kalibrering, driftstimer og elektronikktemperatur
  • Temperaturhistogram over hele området

Kalibreringssjekkstatus
Den store LED-kuppelen på TCC gir en rask indikasjon på sensorens helse.

  • Overvåker måleusikkerhet 24/7 mellom kalibreringsintervaller
  • Minimerer produkttap / kvalitetspåvirkning som følge av unøyaktig måling mellom kalibreringsintervaller
  • Eliminerer feil forårsaket av manuell måling eller manuell datalagring med automatisk datalogging
  • Reduserer potensielt antall formelle kalibreringskontroller

Grønn
Normal drift. Overvåker kalibreringssjekk og innebygd diagnostikk

  Temperatur (PT) Referansetemperatur (NTC) Status på sjekk av kalibrering (OUT1) Analogt signal (OUT2)
Sjekk af kalibrering ON
Diagnostikk ombord ON

Blå
varselmodus. Signaliserer en advarsel.

  • Spesifisert grense for sjekk av kalibrering er overskredet
  • Referanseelement (NTC) defekt
  • Funktionen til sjekk av kalibrering er ikke tilgjengelig
  Temperatur (PT) Referansetemperatur (NTC)* Status på sjekk av kalibrering (OUT1) Analogt signal (OUT2)
Sjekk af kalibrering Off

* I tilfelle et defekt referanseelement vil ikke NTC-temperaturverdien bli oppgitt.

Rød
feilmodus. Diagnostikkfeil om bord signalisert.

  • Måleelement (PT) defekt
  • Ødelagte loddeforbindelser ved elementene
  • Overtemperaturbeskyttelse (> 230 °C prosesstemperatur)
  Temperatur (PT) Referansetemperatur (NTC) Status på sjekk av kalibrering (OUT1) Analogt signal (OUT2)
Sjekk af kalibrering ** Off 21,5...3,5 mA

** NTC-temperaturverdien er gitt, men kun over IO-Link.