- TCC
- Vanlige spørsmål
Vanlige spørsmål
Q. Hvordan skiller det doble RTD-elementsystemet til TCC seg fra et typisk redundant RTD-system?
A. Vanligvis består doble RTD-systemer av to PTC (motstanden øker med økende temperatur) RTD-er. Sannsynligvis kommer disse elementene fra samme produksjonsparti og har vært utsatt for de samme driftsforholdene. Sannsynligheten for at begge elementene driver med samme hastighet er sannsynlig; derfor er enhver forskjell mellom målingene ubetydelig. Det betyr at ingen alarm eller advarsel sannsynligvis vil oppstå.
TCCs dobbeltelementsystem består av en PTC og en NTC (motstanden avtar med økende temperatur). Derfor, hvis drfit oppstår, vil det være i motsatte retninger. Den integrerte diagnostikken til sjekk av kalibrering vil oppdage det og varsle brukeren.
Sp. Hvordan er kalibreringssjekken til TCC sammenlignet med en Curie-punkt-temperatursensor til kalibrering?
A. Et Curie-system til punktkalibrering bruker et materiale som endrer sin fysiske tilstand bare ved et enkelt referansepunkt. På det tidspunktet evaluerer den temperaturen den måler og justerer den deretter. Kalibreringskontrollen av TCC evaluerer den målte verdien over hele sensorområdet, -13...320 °F (-25...160 °C). Med en Curie-punkt-kalibreringssensor sjekkes det aldri om prosesstemperaturen aldri når kalibreringstemperaturen.
Q. TCC-sensorene har ikke trykknapper.Hvordan endrer jeg måleskalaen eller avdriftsvarslings- og alarmgrensene?
A. LR Device (QA0011) er ifm sin programvare for å konfigurere sensorer.Den kan brukes med en USB-kabel (E30390) koblet til en bærbar PC.Sensorer kan også konfigureres eksternt ved hjelp av IO-Link.
Q. Hva betyr de forskjellige LED-fargene?
A. LED-en til TCC lyser grønt i normal drift. Hvis sensoren oppdager en feil i målingen, skifter LED til rødt. Hvis den målte temperaturen avviker fra forventet verdi, endres LED-en til blått. Detaljer om utdataatferden i disse tilstandene finner du her.