• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

moneo IIoTプラットフォーム

スモールスタートから規模拡大まで対応

システムを守る
簡単デジタル化で費用効果を創出

ifmのmoneo IIoTプラットフォームの状態監視により、プロセスを最適化し最適なメンテナンス計画を策定できます。センサを直接接続・短期間で導入・PLCを経由しない・オープンプロトコルで連携 -
プラグ&プレイですぐに立上げ

設備稼働率の向上

故障を予知して、計画外ダウンタイムを防止し設備稼働率が向上します。

➜稼働率の向上

プロセス品質の確保

リアルタイムの異常監視・検出により、プロセス性能が向上します。

➜プロセス品質の確保

エネルギー消費の最適化

機械レベルでエネルギー消費量を監視して、稼働コストを削減します。

➜エネルギー利用の最適化

簡単3ステップですぐに始められる

おすすめ

IIoT キックスタート

ハードウェア

工場設備を
moneo IIoTデバイスに接続

moneo IIoT Core

資産データを
moneo IIoT Coreで変換

moneo Insights


moneo IIoT Insightsによる予測とアクション

moneo IIoTデバイス 生産設備のデータを記録

moneo IIoT Core 業務フローの最適化

moneo IIoT Insights 予測分析による行動促進
1つのアドオンライセンスですべてのInsights機能にアクセス

  • オープン性:短期間でOT・ITシステムを連携
  • 拡張性:規模に合わせて拡張
  • サイバーセキュリティ:機密データ全体を保護
  • 柔軟性:クラウドまたはオンプレミスに対応
  • クラウド*やオンプレミスでIIoTを一元管理
  • パラメータ設定・データ取得・表示・監視の機能を集約
  • プラグ&プレイで機械設備とプロセスの状態パラメータを監視

Industrial AI Assistant

  • AIによる異常検出と残存寿命予測

moneo Track & Trace

  • 商品のロケーションとトレーサビリティを把握・管理

➜moneo IIoTについて

➜今すぐ始められるmoneo

➜今すぐ始められるmoneo Insights

*使用国・地域により、クラウドサブスクリプションを利用できない場合があります。


それぞれに応じた付加価値向上・業務効率化を実現するmoneo

プロセスとデータを人へつなげる


ifmのインダストリー4.0への貢献

ifmが考えるのは、導入が容易で高額なコンサルティングと長期テストが不要なスマートマニュファクチャリングの実現です。そのために次のことを約束します。

インダストリー4.0プロジェクトが明確定量可能なメリットを製造業に提供すること

「プラグ&プレイ」技術により簡単に正しく進められ成果を獲得できること

ハードウェアとソフトウェアの簡単導入と専門技術・コンサルティング不要で統合できること

システムアーキテクチャは通信のために「オープン」 通信により主要ハードウェア・ソフトウェアプラットホームと連携できること

ノーコードソフトウェアソリューションにより正しく進められ、インダストリー4.0が市場リリースまでの時間を短縮すること

価値実証(PoV)によるプロジェクト定義の改善と価値創出で投資回収(ROI)を短期化すること


成功事例・使用事例のご紹介

ifmご採用企業様のリアルタイム生産効率化の成功事例をご紹介します。