• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Biztonsági fényfüggönyök és fényrácsok
  2. Ujjvédelem

Ujjvédelem

Érzékelő típusa Védettség Felbontás Védőmező magassága / szélessége Különlegességek

Fényfüggönyök az ipari automatizáláshoz

4. típus
SIL 3
SIL cl 3
PL e
14 mm 160…1810 mm / max. 6 m • Kompakt építési mód
• Programozható hatótávolság és üzemmód
• Standard és némító relé is elérhető

Fényfüggönyök az élelmiszeriparhoz

4. típus
SIL 3
SIL cl 3
PL e
14 mm 460…1060 mm / max. 5 m • Előreszerelt 55 mm átmérőjű akril ház
• A belső fűtőelem megakadályozza a kondenzvízképződést
• IP 69K védettség
• Programozható hatótávolság és üzemmód
• Standard és némító relé is elérhető