Érzékelő típusa | Védettség | Felbontás | Védőmező magassága / szélessége | Különlegességek | |
---|---|---|---|---|---|
2. típus SIL 1 SIL cl 1 PL c 4. típus SIL 3 SIL cl 3 PL e |
• 500 mm (2 sugár) • 400 mm (3 sugár) • 300 mm (4 sugár) |
510…910 mm / max. 60 m |
|
||
2. típus SIL 1 SIL cl 1 PL c 4. típus SIL 3 SIL cl 3 PL e |
• 500 mm (2 sugár) • 400 mm (3 sugár) • 300 mm (4 sugár) |
510…910 mm / max. 15 m | • Előreszerelt 55 mm átmérőjű akril ház • A belső fűtőelem megakadályozza a kondenzvízképződést • IP 69K védettség • Programozható hatótávolság és üzemmód • Standard és némító relé is elérhető |