Érzékelő típusa | Védettség | Felbontás | Védőmező magassága / szélessége | Különlegességek |
---|---|---|---|---|
4. típus SIL 3 SIL cl 3 PL e |
• 14 mm • 20 mm • 40 mm |
610…1210 mm / max. 18 m |
• A 4. típus szerinti védelem a 2. típus áráért • A felügyelet feloldása max. 3 szomszédos sugár esetében • Hatótávolság és üzemmód programozható |