Mezőgazdasági és erdészeti gépek
A szántóföldön vagy az erdőben végzett munka során a gépek szélsőséges környezeti körülményeknek és külső hatásoknak vannak kitéve. Ezért az ifm az ecomatmobile portfóliójával robusztus vezérlőket, HMI-ket, be-/kimeneti modulokat és érzékelőket kínál mobil munkagépekhez.
A vezérlők és modulok mechanikai kialakítását úgy tervezték meg, hogy ellenálljanak az állandó ütéseknek és rezgéseknek. Akár a szántóföldön, akár az erdőben: Az ifm mobil-kompatibilis rendszerei számára nincs túl nehéz kihívás.
Az önjáró betakarítógép egy kerekeken gördülő komplett gyár. Az ifm mobil használatra alkalmas ecomatmobile alkatrészekkel és érzékelőkkel ellátott berendezései a megbízható, gazdaságos és környezetbarát működés előfeltételei: Az ecomatController és a motorvezérlő egység közötti, a SAE J 1939 szabvány szerinti kommunikációval üzemi helyzettől függően csökkenthető az üzemanyag fogyasztás és ezzel együtt a környezeti terhelés is.
A mobile IoT használata biztosítja a gép működési adatainak továbbítását és lehetővé teszi a gépek távkarbantartását. A mobile IoT közvetlen hozzáférést biztosít a géphez, időigényes szervizmegszakítások nélkül.
A CAN-interfésszel rendelkező be-/kimeneti modulok használatával bináris és analóg érzékelők és működtetők csatlakoztathatók a hordozható vezérléshez. Az egységek decentralizált telepítésének köszönhetően a kábelezési költségek jelentősen csökkenthetők. Ez nagyobb üzembiztonságot és a mezőgazdasági vagy erdészeti gép könnyebb üzemeltetését eredményezheti.
Ügyféltörténet: Trágyázógépek - Hígtrágyaszóró
A hígtrágyaszóróval különösen a nagy szántóterületek trágyázása végezhető el gyorsan és költséghatékonyan. A járművek vontatott pótkocsik vagy önjáró gépek, amelyek a műtrágyát a földekre juttatják. A hígtrágyát a talajhoz közel, oldalsó konzolokon keresztül, adagolótömlők segítségével juttatják ki. Ügyfelünk, az Agrometer például a konzolok megfelelő pozicionálása és a szelepek pontos nyitása és zárása érdekében a decentralizált be-/kimeneti modulok és egy központi hordozható vezérlés segítségével hatékony automatizálásra támaszkodik.
Olvassa el az alkalmazási jelentést, hogy megtudja, hogyan érte el ügyfelünk a nagyobb üzembiztonságot és a mezőgazdasági gép könnyebb üzemeltetését.
Komposztforgató
A komposztálás során a komposztforgatókat a levegőztetés optimalizálására és a komposztálási folyamat felgyorsítására használják. Ezek biztosítják a különböző komposztanyagok egyenletes keveredését, valamint a háromszög keresztmetszetű asztagok laza és optimális rétegezését.
Az ecomatmobile termékcsalád biztosítja az optimális vezérlési funkciókat. Legyen szó a hidraulikus menethajtás vezérléséről vagy az átrakóhenger zavartalan működéséről: A kifinomult és előre definiált szoftverkönyvtárak lehetővé teszik a gyors és az alkalmazáshoz igazított programfejlesztést. A vezérlés programozásától és az érzékelőjelek kiértékelésétől kezdve a motorvezérlő egységgel való nagyteljesítményű J1939-szabványon alapuló kommunikációig és a kijelzőfelület optimális grafikai kialakításáig: Minden szoftverkomponens zökkenőmentesen kapcsolódik egymáshoz.