• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termék újdonságok
  2. Mobilautomatizálás
  3. ISOBUS gateway mezőgazdasági munkagépekhez

ISOBUS gateway mezőgazdasági munkagépekhez

  • Biztonságos kommunikáció a ráépíthető gép és a traktor között
  • Előre telepített ISOBUS objektumkészlet az „Universal Terminal”-on való megjelenítéshez
  • Egyszerű konfiguráció CODESYS-en keresztül ISOBUSLibraries könyvtárak használatával
  • Gyors és egyszerű bevezetés további licencköltségek nélkül
  • AEF tanúsítás

Az ISOBUS ilyan egyszerű is lehet

Az ISOBUS gateway lehetővé teszi az ISOBUS-funkciók egyszerű integrálását egy mezőgazdasági gépre ráépített gép vezérlőprogramjába. Ehhez a mellékelt funkciókönyvtárat a CODESYS V2.3 vagy V3.5 segítségével be kell tölteni a meglévő alkalmazási programba. Ott a megfelelő igényeknek megfelelően konfigurálja a megjelenítést.

Optimalizált folyamatok

Az optimalizált adatfeldolgozás segítségével csak azon értékek kerülnek továbbításra, melyeket a csatlakoztatott kijelzőn meg kíván jeleníteni. Ez jelentősen csökkenti az adatbusz terhelését. A bevezetési ráfordítások jelentős csökkenése révén minimalizálhatók a fejlesztési költségek. Az ISOBUS gateway használatáért nem kell további licencdíjat fizetni.

Plug & Play az ISOBUS terminálokkal

Az ISOBUS gateway lehetővé teszi a traktorban már meglévő kijelző egyszerű használatát az ISOBUS-on keresztül. Ehhez telepítse a gateway-t a ráépíthető gépben lévő vezérlés és a traktorhoz való csatlakozás közé. A gateway-n tárolt megjelenítés egyszerűen a CODESYS-ben található könyvtárak segítségével az adott alkalmazáshoz igazítható. Erre a célra az általános ISOBUS megjelenítési objektumok állnak rendelkezésre.

Ezen kívül az AUX funkció (Auxilliary Control Function) is támogatott, hogy az adott gépkezelés egyedileg az alkalmazáshoz igazítható legyen. A praktikus M12-es dugaszoló csatlakozónak köszönhetően az ISOBUS gateway a CAN-interfészen keresztül könnyen csatlakoztatható az ifm összes hordozható vezérléséhez – akár utólagosan is.

Strapabíró használatra tervezve

Az ISOBUS gateway 12 V-os és 24 V-os fedélzeti feszültségű hálózatokban egyaránt használható.

A magas, IP 67-ös védettség és a zárt felület kellő védelmet nyújt a legzordabb környezeti feltételek mellett is. Az ISOBUS gateway működését az extrém hőmérsékletek és a tartós ütés- vagy rezgési terhelések sem befolyásolják.

Tartozékok