You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. O3M 3D-smart-szenzor
  2. O2M kamerarendszer

O2M kamerarendszer

  • Tokozott, teljesen öntött ház IP67 / IP69K védettségi fokozattal
  • Nagy ütés- és rezgésállóság
  • Hőmérséklet-szabályozott lencsefűtés
  • Automatikus fényerő-beállítás
  • E4 típusjóváhagyás


Strapabíró univerzális kamerák
A munkaterületek ellenőrzése és a hátsó tér ellenőrzése egyre fontosabbá válik a mobil munkagépek területén. Használata a legnehezebb körülmények között is szükséges, amelyet analóg kimenettel (PAL) rendelkező az O2M kamerarendszer nyomásálló háza és <0,05 lux fényérzékenysége biztosít.

Az új O2M kamerarendszer többek között közvetlenül csatlakoztatható a grafikus PDM360 párbeszéd modulokhoz színes kijelzővel és analóg interfésszel. Ennek eredményeként a párbeszéd modul segítségével egyszerre jeleníthetők meg a gépi információk és legfeljebb két kamera képe. Így nincs szükség külön monitorra.

Ezenkívül az E2M231 vagy E2M232 monitor a „Plug & Play”-en keresztül is csatlakoztatható.

A munkatávolság és a képmező mérete

Nyitási szög 118° (O2M202 és O2M203)

Termékek és huzalozási példák

Tovább a termékekhez

• Mobil alkalmazáshoz megfelelő 2D kamerák analóg videokimenettel

2D kamerák

• Monitorok analóg kamerákhoz

Analóg monitorok

• Csatlakozókábel mobil kamerákhoz

Csatlakozókábelek

• Videó osztó mobil gépekhez

Multiviewbox

• Videokapcsoló 3 porttal az O2M-hez

Videokapcsoló

Csatlakozási példa videó osztóval