You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

Elektromágneses mezővel szemben ellenálló Kplus érzékelők hegesztéses alkalmazásokhoz

  • Minden fém biztos érzékelése egységes kapcsolási távolsággal
  • A tapadásmentes bevonatnak köszönhetően nem égnek be a hegesztési gyöngyök
  • A elektromágneses mezővel szemben ellenálló érzékelőtechnika megakadályozza a hibás kapcsolásokat. Univerzálisan alkalmazható a nagy hőmérséklet-tartományának köszönhetően.
  • Magas fokú megbízhatóság IP 65 IP 69K védettségnek köszönhetően

Zord hegesztési környezetben való használatra

Az induktív Kplus érzékelők dacolnak a hegesztési folyamat során uralkodó zord környezeti feltételekkel. A szenzorház és a rögzítő anyák a hegesztőfémcseppek beégésének elkerülése érdekében tapadásmentes réteggel vannak ellátva. Az innovatív érzékelő technológia ráadásul ellenáll a hegesztés során fellépő erős mágneses mezőknek – a hibás kapcsolások így megbízhatóan megelőzhetők. A szabványos M12-es dugaszoló csatlakozóval és az ecolink szortiment megfelelő csatlakozó vezetékével a gyors csatlakoztatás optimális alapot biztosít a tartós használathoz.

Termék