Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 15 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező; Megnövelt kapcsolási távolság; Korrekciós faktor K=1; Mágneses mező ellen védett; tapadásmentes bevonat |
---|---|
Alkalmazás | Hegesztéses alkalmazások |
Mágneses mező ellen védett | igen |
Max. mágneses térállóság [mT] | 300 |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 20 |
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
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 2000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 15 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...12,15 |
Megnövelt kapcsolási távolság | igen |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 1 / sárgaréz: 1 / alumínium: 1 / réz: 1 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 3...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Korrekciós faktor K=1 | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 661 | ||||||||||
Beágyazott szoftvert tartalmazza | igen | ||||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 91,8 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 |
Anyagok | sárgaréz tapadásmentes bevonat; aktív felület: LCP fekete; LED ablak: PEI; záróanyák: sárgaréz tapadásmentes bevonat |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 40 |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|