• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termék újdonságok
  2. Érzékelők
  3. Mérő fényrácsok egyszerű objektumellenőrzésekhez az intralogisztikában

Mérő fényrácsok egyszerű objektumellenőrzésekhez az intralogisztikában

  • Egyszerű objektummérés az intralogisztikában nagy programozási ráfordítások nélkül
  • Nagy felbontás a pontos tárgyfelismeréshez

Plusz teljesítmény az IO-Link révén

  • Kiváló integrálhatóság a szabványosított IO-Link interfésznek köszönhetően
  • Szelektív sugárkiértékelés az objektumok méreteinek vagy az objektumok közti távolságok meghatározásához

Az optimalizált logisztikai folyamatokhoz

A mérő fényrácsok ideálisak az intralogisztikai feladatok felügyeletére. A kiértékelés révén, mennyi és mely fénysugarak törtek meg, megállapítható, hogy a szállított objektumok a megfelelő, biztonságos szállítási helyzetben vannak-e. A raklapok, dobozok vagy csomagok magassága és szélessége is pontosan érzékelhető 10 mm sugártávolság mellett.

Precíz felügyelet IO-Link segítségével

A többsugaras rendszerrel összesen öt különböző mérési érték továbbítható az IO-Linken keresztül, melyekből levezethető egy, de akár több objektum magassága, pozíciója vagy éppen kontúrja is. Ezen kívül begyűjtésre kerülnek az üzemórákkal kapcsolatos diagnosztikai információk, melyek digitálisan továbbíthatók az állapotorientált karbantartáshoz.

A termékek

Tartozékok