Különleges tulajdonságok | tapadásmentes bevonat |
---|---|
Kivitel | merev ütközővel |
Súly [g] | 28,25 |
---|---|
Szerelési útmutató | a szenzor aktív felülete jobbra nézzen (lásd méretrajz) |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 28 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Belső átmérő [mm] | 8 |
Anyagok | acél galvanizált; tapadásmentes bevonat; záróanyák: acél galvanizált; tapadásmentes bevonat |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 5; (záróanyák: 10) |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Beszerelés
|
|
---|