1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Tartozékok
  4. Tartozékok pozíció érzékelőkhöz
  5. Szerelő bilincs
  6. E12452

E12452

Rögzítőhüvely ütközővel

FIXING/M12/NT/K1/COATED/END STOP

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • Fix ütköző definiált beépítési pozícióhoz
  • Érzékelők szereléséhez hengeres szerkezeti formában
  • Egyszerű és gyors csere újbóli beszabályozás nélkül
  • Megbízható védelem sérülések ellen
  • Ellenáll a hegesztési fröcsköléseknek a tapadásgátló bevonatnak köszönhetően
Letöltés
Technische Details
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok tapadásmentes bevonat
Kivitel merev ütközővel
Mechanikai adatok
Súly [g] 34,9
Méretek [mm] M16 x 1
Menet megjelölés M16 x 1
Belső átmérő [mm] 12
Anyagok sárgaréz tapadásmentes bevonat; Csavaranya:: sárgaréz tapadásmentes bevonat
Szerelési útmutató a szenzor aktív felülete jobbra nézzen (lásd méretrajz)
Meghúzási nyomaték [Nm] 3; (záróanyák: 10)
Tartozékok
Tartozékok (szállított)
Anyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — E12452-00 — 06.10.2015 —