1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Rendszerek mobil gépekhez
  4. Globális gépflották központi kezelése és felügyelete

Globális gépflották központi kezelése és felügyelete

  • Közvetlen összeköttetés az ellenőrző központ és a helyszínen dolgozó gép között
  • Egymáshoz illesztett hardver és cloud-megoldás az egyszerű és gyors megvalósításhoz
  • Jobb szervizlogisztikai a korai diagnosztikának köszönhetően
  • Gépadatok kiértékelése és felhasználása a flotta optimalizálásához

ifm mobileIoT Suite – kezelés és szolgáltatások
A mobileIoT Suite segítségével gépparkját és annak üzemi állapotát mindig szem előtt tarthatja. Ha karbantartás szükséges, így korán reagálhat. A rendszer ugyanúgy alkalmas gépflották bérbeadói mint ahogy OEM-ek számára is, akik az értékesítést követően testre szabott karbantartási szolgáltatásokkal kívánnak kitűnni. Egy mozdulattal elvégezhető a más ügyféligényekhez való hozzáigazítás is, pl. egy gép konfigurálása.

mobileIoT DataPortal
A mobileIoT DataPortal egyesíti magában gépeinek összes releváns információját. Generáljon jelentéseket és állítsa be igényei vagy ügyfelei elvárásai szerint munkafelületeit. Az elemzési eszközök és adatelőzmények segítenek a gépfolyamatok előrejelzésében, a karbantartás korai tervezésében és ezáltal a drága gépleállások megelőzésében.

A globális gépmenedzsmenthez olyan hardver szükséges, mely továbbítja az adatokat a felhőbe:

CR3145 – mobileData
A készülék össze van kötve a CAN-busszal. Ha aktiválták a felhő-aktivitást, akkor a CAN-buszon keresztül kommunikált információk a CANmonitor módon keresztül továbbítódnak a felhőbe.

Készülék-specifikáció:

  • 3G-modem (gsm / gprs / edge / umts / hsdpa)
  • Belső rádió- és gnss-antennák
  • gps / glonass (max. 56 csatorna)
  • CAN-interfész
  • Giroszkóp és gyorsulásérzékelő
  • IP 67
  • Áramellátás: 6 - 32 V DC között
  • CE, E1 és fcc jelölés

CR3150 – mobileMaintenance/3G
Ez a készülék a CR3145-höz hasonlóan lehetővé teszi a gép és a felhő közti egyszerű összeköttetést. Ettől eltekintve a CR3150 lehetővé teszi az OTA valós idejű csatlakozást az Ön CANbus-ával vagy akár közvetlenül az Ön vezérlőrendszerével.

Készülék-specifikáció: mint a CR3145, valamint ezen kívül:

  • 2. CANbus-interfész
  • WLAN- és Bluetooth-interfész belső antennákkal
  • OTA valós idejű csatlakozás a géphez
  • A firm- és a szoftver frissítése WLAN/Bluetooth alkalmazása mellett

CR3156 mobileMaintenance/4G/EU
CR3157 mobileMaintenance/4G/AM

A CR3156/7 a következő generációs rádiótechnológiát használja, és a gépeknél lehetővé teszi az EU-n vagy Amerikán belül a 4G-hálózatokra való csatlakozást.

Készülék-specifikáció: mint a CR3150, ezen kívül:

  • 4G-modem (regionálisan eltérő)
  • Külső rádió- és GPS-antennák
  • Nagyobb belső memória a gép frissítéséhez
  • A firm- és a szoftver frissítése rádiókapcsolat használatával

Termékek