- Termékek
- Csatlakozás-technológia
- Eszköz csatlakozó kábelek vezérlőrendszerekhez
- Eszköz csatlakozó kábelek vezérlőrendszerekhez
- EC3148
Felhasználási terület
Kivitel | adapterkábel |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...85 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 109 |
---|---|
Anyagok | ház: PBT fekete; aljzat: TPU narancs; Tömítés: Viton |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - C
Csatlakozó: 1 x AMP csatlakozó, egyenes |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 0,6 m, PUR, fekete, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm² |
---|
Elektromos csatlakozás - A
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm |
Elektromos csatlakozás - B
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm |