Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 250 |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg bemenetek száma: 1 |
---|
Analóg bemenetek száma | 1 |
---|
Kommunikációs interfész | CAN |
---|---|
CAN interfészek száma | 2 |
USB interfészek száma | 1 |
Protokoll | CANopen; SAE J1939 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 215 |
---|---|
Anyagok | ház: PA fekete |
Kijelző |
|
---|
Valós idejű óra | igen; alvás és ébresztés üzemmóddal |
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|