Rádió jóváhagyás ehhez: | EU/RED | |
---|---|---|
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 250; (Normál üzem; alvó mód: < 500 µA) |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 1; Analóg bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 1 |
---|
Digitális bemenetek száma | 1 |
---|---|
Analóg bemenetek száma | 2 |
Analóg bemenet (feszültség) [V] | 0...15 |
Analóg bemenet felbontása | 12 Bit |
Digitális kimenetek száma | 1 |
---|---|
Feszültségtartomány DC [V] | 6...36 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | < 10 |
Felbontás | 16 bit |
---|
Felbontás | 16 bit |
---|---|
Mérési frekvencia [Hz] | 10 |
Mérési tartomány gyorsulás [g] | ± 16 |
Felbontás | 16 bit |
---|---|
Mérési frekvencia [Hz] | 10 |
Mérési tartomány gépjármű legyezőmozgás [°/s] | ± 250 |
Pontosság | ± 2; (%-a a mérési tartomány végértékének; nulla eltolás ± 0,15 g) |
---|
Pontosság | < 3; (%-a a mérési tartomány végértékének; nulla eltolás ± 3 °/s) |
---|
Kommunikációs interfész | CAN; WLAN; Bluetooth; Mobil hálózatok |
---|---|
CAN interfészek száma | 2 |
USB interfészek száma | 1 |
Átviteli szabvány | EDR 2.1 |
---|---|
Átviteli sebesség | 1 MBit/s |
Hatótávolság | < 75 m |
Működés | bluetooth bridge; bluetooth interfész |
Verzió | SPP |
Protokoll | CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2 | ||
---|---|---|---|
Verzió | 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2) | ||
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Átviteli szabvány | 2G négysávos GSM; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA |
---|
Csatlakozó típusa | Mirco-AB |
---|---|
Használati típus | firmware frissítés |
Átviteli szabvány | IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h |
---|---|
Átviteli sebesség | 1 MBit/s |
Frekvenciasáv | 2,4 GHz; 5 GHz |
Hatótávolság | < 75 m |
Biztonsági szabvány | WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP |
Működés | wifi bridge; wifi interfész |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 204,1 |
---|---|
Anyagok | ház: PA fekete |
Kijelző |
|
---|
Valós idejű óra | igen; alvás és ébresztés üzemmóddal |
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|