Felbontás | 16 bit |
---|---|
Kommunikációs interfész | CAN; USB; WLAN; Mobil hálózatok |
Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 250 |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg bemenetek száma: 1 |
---|
Analóg bemenetek száma | 1 |
---|
Felbontás | 16 bit |
---|---|
Mérési tartomány gyorsulás [g] | ± 16 |
Mérési tartomány gépjármű legyezőmozgás [°/s] | ± 250 |
---|
Mérési hiba [a végérték %-a] | 2 |
---|
Pontosság | ≤ 3 %; (offset eltérés: ±3 °/s) |
---|
Kommunikációs interfész | CAN; USB; WLAN; Mobil hálózatok |
---|---|
CAN interfészek száma | 1 |
USB interfészek száma | 1 |
Protokoll | CANopen; CAN Layer 2; J1939 | |
---|---|---|
Verzió | ISO 11898-2/5 | |
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Frekvenciasáv | GSM; GPRS; EDGE; 2G; UMTS; HSPA; 3G |
---|
Csatlakozó típusa | Mirco-AB |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 213 |
---|---|
Anyagok | ház: PA fekete |
Kijelző |
|
---|
Valós idejű óra | igen; alvás és ébresztés üzemmóddal |
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|