Plusz teljesítmény az IO-Link révén
A folyamatok precíz felügyelete
A mérőcső optimalizálása révén az új SM sorozatú mágneses-induktív átfolyásérzékelő mostantól akár 150 l/min mérési tartományig is használható. Az átfolyás mellett a hőmérsékletet és a teljes mennyiséget is méri
Magas fokú hőmérséklet-állóság a kompakt kialakítás ellenére
Mivel akár 90 C-os hőmérsékletnek is ellenáll, alkalmas olyan nehéz körülmények közti felhasználásra, mint például kemencékben, ahol a hűtővízben nagyon magas hőmérsékletek lépnek fel.
Gyors üzembe helyezés és egyszerű kezelhetőség
A TFT-kijelző egyidejűleg több folyamatértéket jelenít meg, és a kapcsolási pontok lehelyezett LED-jeivel és a beállítható színes kerettel optimális áttekintést nyújt. Az önmagyarázó menüpontok az intuitív 3-gombos vezérléssel együtt rendkívüli módon lecsökkentik az érzékelő üzembe helyezési idejét.
Folyamatbiztonság és energiafelügyelet
A szerszámok, hegesztőfogók vagy a kemencék túlmelegedése rendkívüli kopást vagy akár a termelés leállását okozhatja. A vízhűtés folyamatos felügyelete révén biztosított az intenzív hűtést igénylő alkalmazások folyamatbiztonsága. Ennek garantálásához az SM típusú átfolyásérzékelő nagy pontosságú, és beépített hőmérsékletméréssel rendelkezik. Az összmennyiség-számlálóval (totalizátor-funkció) kombinálva megbízható energiafelügyelet is megvalósítható a segítségével.
A nyomásveszteség-minimalizálás lehetővé teszi a szivattyúteljesítmény csökkentését
A mérőcső optimalizált kialakítása, azaz a nagyobb belső átmérő révén a nyomás-esés csökken. Előnyük: Ezáltal csökkenthetők a szivattyúteljesítmények. Ezzel energiaköltséget takarítunk meg.
Az üzembe helyezési és a hardverköltségek csökkentése az IO-Link révén
Lehetőség van több mért érték (áramlás, hőmérséklet, összmennyiség) egyetlen bemeneten át való kiértékelésére a vezérlésben. Kevesebb mérési pontra, huzalozásra és PLC-bemeneti kártyára van szükség, miáltal költségek takaríthatók meg. A beépített szimulációs funkció támogatja az üzembe helyezést. Az érzékelők bekötése a vezérlésbe, ill. azok ellenőrzése így elvégezhető anélkül, hogy a berendezést üzembe kellene helyezni.
Keskeny kialakítás, a szabványos elosztókhoz optimalizálva
Az egyes hűtőágak külön ellenőrzéséhez egyidejűleg több átfolyásérzékelő kerül bevetésre. A keskeny kialakítás és az optimalizált beépítési helyzet, valamint a gyakorlatorientált csatlakozódugó-pozíció révén nincs szükség bonyolult csövezésekre vagy az érzékelők eltolására. Ez például lehetővé teszi a 50 mm-es méretű szabványos vízelosztókban való felhasználást. Egy további különlegesség: Nincs szükség az érzékelő előtt és után be- és kivezető szakaszokra. Ez maximális rugalmasságot biztosít a berendezés szerelése és elrendezése során.
Fröccsöntő gép
A végtermék minőségének biztosításához döntő tényezők a hűtővíz mennyisége és a hőmérséklet. A dugulásokat azonnal fel kell ismerni. Az SM áramlásérzékelő mindent szem előtt tart.
Edzőberendezés
Az edzési folyamat során a munkadarab hűtési görbéjét megfelelően be kell tartani. Ez az előzőleg felhevített munkadarabra vezetett definiált hűtővíz-átfolyással történik. Az SM ezen kívül felismeri a potenciális dugulásokat, és ezáltal egyenletesen magas termékminőséget biztosít.
Szerszámgép
A folyamatos hűtővíz-adagolás egyenletes minőségről gondoskodik, és meghosszabbítja a szerszám élettartamát. A forgácsok eltömíthetik a hűtővíz-vezetékeket. Az SM ezt időben felismeri, és ezáltal megakadályozza a szerszámok felforrósodását.
Kemenceépítés
A hűtővízhiány a kemencében veszélyes túlhőmérsékleteket eredményezhet. Az SM akár 90 C-ig felügyeli a hűtővíz mennyiségét és hőmérsékletét. Így a túlhőmérésékletből eredő drága leállások immár a múltéi.