1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Áramlás kapcsolók és átfolyásmérők
  5. Mágneses-induktív átfolyásérzékelők
  6. SM6020

SM6020

mágneses induktív átfolyásérzékelő

SMR12XGXFRKG/US-100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • Az átfolyás, a fogyasztás és a közeghőmérséklet precíz mérése
  • Nagy pontosság, megismételhetőség és mérési dinamika
  • Kapcsoló, analóg és impulzus kimenettel
  • Clearly readable colour display with red/green colour change
  • No inlet and output pipe lengths required
  • ce
Letöltés
Technische Details
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1
Mérési tartomány [l/min] 0,05...35
Kijelzési tartomány [l/min] -42...42
Folyamatcsatlakozás G 1/2 DN15 lapostömítéssel
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Közeg nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvnek (PED) megfelelően a 2-es folyadékcsoport vezetőképes folyadékai
Note on media
Leitfähigkeit: ≥ 20 µS/cm
Viskosität: < 70 mm²/s (40 °C)
Közeghőmérséklet [°C] -20...90
Nyomásállóság [bar] 16
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...30 DC; (nach EN 50178, SELV, PELV)
Áramfelvétel [mA] < 80
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] 5
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1
Bemenetek
Bemenetek számláló reset
Kimenetek
Összes kimenet száma 2
Kimeneti jel kapcsoló jel; analóg jel; impulzusjel; IO-Link; frekvencia jel; (beállítható)
Elektromos kivitel PNP/NPN
Digitális kimenetek száma 2
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 4...20; (skálázható)
Max. terhelés [Ω] 500
Impulzuskimenet átfolyási mennyiség mérő
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány [l/min] 0,05...35
Kijelzési tartomány [l/min] -42...42
Felbontás [l/min] 0,02
Kapcsolási pont SP [l/min] 0,25...35
Visszakapcsolási pont rP [l/min] 0...34,8
Analóg kezdőpont ASP [l/min] 0...28
Analóg végpont AEP [l/min] 7...35
Alacsonyáramlás kizárás LFC [l/min] 0,05...1,75
Frekvencia végpont, FEP [l/min] 7...35
Frekvencia a végponton FRP [Hz] 1...10000
Térfogatáram mennyiségének ellenőrzése
Impulzushossz [s] 0,001...2
Impulzus érték 0,001...99990000 I
Hőmérséklet-ellenőrzés
Mérési tartomány [°C] -20...90
Kijelzési tartomány [°C] -42...112
Felbontás [°C] 0,1
Kapcsolási pont SP [°C] -19,6...90
Visszakapcsolási pont rP [°C] -20...89,6
Analóg kezdőpont [°C] -20...68
Analóg végpont [°C] 2...90
Lépésekben [°C] 0,1
Pontosság / eltérés
Áramlásellenőrzés
Pontosság (mérési tartományban) ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW)
Ismétlési pontosság ± 0,2 % MEW
Hőmérséklet-ellenőrzés
Pontosság [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Reakcióidők
Áramlásellenőrzés
Indítási késleltetés [s] 0...50
Válaszidő [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Kapcsoló kimenet csillapítása dAP [s] 0...5
Hőmérséklet-ellenőrzés
Válaszidő [s] 15; (Q > 10 % MEW, T09)
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek hiszterézis / ablak; záró / nyitó; kapcsolási logika; Frekv. kimenet; áram/impulzus kimenet; indulás áthidalási idő; kijelző kikapcsolható; Mértékegység
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
SDCI-szabvány IEC 61131-9
IO-Link eszköz ID 949 d / 00 03 b5 h
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-mód igen
Szükséges master port típus A
Analóg folyamatadat 3
Bináris folyamatadat 2
Min. folyamat ciklusidő [ms] 6
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...60
Tárolási hőmérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
DIN EN 60947-5-9
Ütésállóság
DIN IEC 68-2-27: 20 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN IEC 68-2-6: 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [év] 114
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek 3. cikkely, 3. szakasza - mérnöki gyakorlattal összhangban
Mechanikai adatok
Súly [g] 717,2
Anyagok stainless steel (1.4408/316); rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30
Közeggel érintkező anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEEK (poliéter-éterketon); carbon fibre PEEK; FKM; Centellen
Folyamatcsatlakozás G 1/2 DN15 lapostömítéssel
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
Farb-Display 1,44 "
Auflösung Bildpunkte 128 x 128
LEDs 2 x, gelb
Megjegyzések
Megjegyzések
MW = Mért érték
MEW = mérési tartomány végértéke
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; Érintkezők: vergoldet
Diagrammok és grafikonok

Nyomásveszteség / átfolyási mennyiség
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — SM6020-00 — 14.06.2019 —