You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

Az első G 1/2 nyomásérzékelő higiéniai területen való alkalmazásra engedélyezve, kis csővezetékekhez

  • Karbantartást nem igénylő PEEK-tömítési koncepció az elterjedt 1/2-adaptáláshoz
  • A robusztus, bevált kerámia mérőcella nem tartalmaz nyomásközvetítő folyadékokat
  • Rendelkezik az összes elterjedt higiéniai engedéllyel

Plusz teljesítmény az IO-Link révén

  • A beépített hőmérsékletméréssel megtakarítható a plusz mérőcella
  • Veszteségmentes digitális jelátvitel

A higiénikus gyártóberendezések problémáinak megoldója
Az új PM15 nyomásérzékelő egyedülálló, az elülső oldalba illeszkedő tömítéssel rendelkezik. Ez elsőként teszi lehetővé a kis kerámia-kapacitív mérőcellák higiénikus integrálását kisebb csővezetékekbe, például adagoló- és töltőberendezésekben. A G 1/2 menetnek köszönhetően a beépítés nagy és drága adapter nélkül is elvégezhető. A holttérmentes adaptálás lehetővé teszi a felhasználást pasztózus közegekben való felhasználást, és biztosítja az optimális tisztíthatóságot a CIP-folyamatoknál. Mindegyik érzékelőhöz ingyenesen letölthető a gyári tanúsítvány.

Karbantartást nem igénylő és robusztus
Az érzékelőt folyamat oldalon elasztomer tömítés nélkül tervezték, és ezáltal karbantartást nem igényel. Az elülső oldalba illeszkedő, robusztus kerámia mérőcella ellenáll a nyomásból és a vákuumból eredő ütéseknek, mint ahogy az abrazív anyagok hatásainak is. Az érzékelő ezen kívül akár 150 C-os közeghőmérsékletnek (max. 1h) is ellenáll.