Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||||
Folyamatcsatlakozás | G 1 DN25 lapostömítéssel |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | ||
---|---|---|---|
Közeg | Vezető folyékony anyagok; víz; vizes bázisú közegek | ||
Megjegyzés a közegekhez |
|
||
Közeghőmérséklet [°C] | -20...90 | ||
Nyomásállóság [bar] | 16 | ||
Nyomásállóság [MPa] | 1,6 |
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 80 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 5 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Bemenetek | számláló reset |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; impulzusjel; IO-Link; frekvencia jel; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (skálázható) |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Impulzuskimenet | átfolyási mennyiség mérő |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Kijelzési tartomány |
|
||||
Felbontás |
|
||||
Kapcsolási pont SP |
|
||||
Visszakapcsolási pont rP |
|
||||
Analóg kezdőpont ASP |
|
||||
Analóg végpont AEP |
|
||||
Alacsonyáramlás kizárás LFC |
|
||||
Frekvencia végpont, FEP |
|
||||
Frekvencia a végponton FRP [Hz] | 1...10000 |
Impulzushossz [s] | 0,002...2 |
---|---|
Impulzus érték | 0,01...99990000 I |
Mérési tartomány [°C] | -20...90 |
---|---|
Kijelzési tartomány [°C] | -42...112 |
Felbontás [°C] | 0,1 |
Kapcsolási pont SP [°C] | -19,6...90 |
Visszakapcsolási pont rP [°C] | -20...89,6 |
Analóg kezdőpont [°C] | -20...68 |
Analóg végpont [°C] | 2...90 |
Lépésekben [°C] | 0,1 |
Pontosság (mérési tartományban) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) |
---|---|
Ismétlési pontosság | ± 0,2 % MEW |
Pontosság [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|
Indítási késleltetés [s] | 0...50 |
---|---|
Válaszidő [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0...5 |
Válaszidő [s] | 15; (Q > 10 % MEW, T09) |
---|
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; záró / nyitó; kapcsolási logika; Frekv. kimenet; áram/impulzus kimenet; indulás áthidalási idő; kijelző kikapcsolható; Mértékegység |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Analóg folyamatadat | 3 | ||||
Bináris folyamatadat | 2 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 6 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-engedély |
|
||||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||||
MTTF [év] | 114 | ||||||||||||
UL minősítés |
|
||||||||||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Súly [g] | 787,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4408/316); rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEEK (poliéter-éterketon); szénszálas PEEK; EPDM; Centellen |
Folyamatcsatlakozás | G 1 DN25 lapostömítéssel |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|
|
|
---|