• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termék újdonságok
  2. Érzékelők
  3. PMD távolságszenzor kimagasló érzékelési távolsággal

PMD távolságszenzor kimagasló érzékelési távolsággal

Kompakt színtől független lézerszenzor szabványos M18 menettel és IO-Linkkel modern rozsdamentes acélházban

  • Kisméretű kompakt kialakítás szabványos M18 menettel és PMD fényterjedési idő méréssel
  • 1,5 m-es kiemelkedő érzékelési távolság – és mindez színtől függetlenül
  • Vizualizálás és a távolságérték beállítása IO-Linkkel és 2-színű kijelzővel az eszközön
  • 1-es lézervédelmi osztályú szenzorok – kiválóan alkalmasak többek között az autóipar számára

Messzire ható PMD távolságszenzor különleges feladatokhoz
Az új PMDLine szenzor modern rozsdamentes acélházban különlegesen nagy hatótávolsággal rendelkezik. Az innovatív on chip fényterjedési időmérés rendszer szerinti PMD (Photo-Misch-Detektor) technológiával működik. A nagyigényű alkalmazásokban, melyeknél a hagyományos vörös fényű szenzorok korlátokba ütköznek, mint pl. fénylő fémfelületeknél, az 1-es lézervédelmi osztályú szenzorral lehetséges az érzékelés. A nagyon jó tükröződés tűrés és háttérelnyomás és a nagy működési tartalék hozzájárul a megbízható működéshez. Jellemző alkalmazási területei az autóipar, anyagmozgatás és az anyagkezelés.

Egyszerű kezelés
A kapcsolási pont beállítása nagyon egyszerű a kényelmes 3-gombos kezeléssel közvetlenül az eszközön vagy alternatívaként IO-Linkkel, mellyel az aktuális távolságérték is megkapható.