You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Tartozékok
  3. Beépítési tartozékok és rögzítési technológia
  4. Szerelőkészlet
  5. E21207

Rögzítőkészlet pozíció érzékelőkhöz

E21207

M18 MOUNTING SET 500

Rögzítőkészlet pozíció érzékelőkhöz

E21207

M18 MOUNTING SET 500

  • Teljes szerelőkészlet a szorítóhenger szereléséhez
  • Egyszerű, gyors és költséghatékony rögzítés
  • Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz
  • Kerek profilon való szereléshez
  • Minden kívánt érzékelőpozíció megvalósítható a minden irányban való szabad mozgathatósággal
Felhasználási terület
Kivitel szorítóhenger szerelés
Mechanikai adatok
Súly [g] 116,5
Szerelés módja kerek profil; (Ø 12 mm)
Méretek [mm] Ø 18,5
Anyagok szorítóhenger: rozsdamentes acél; rögzítő: rozsdamentes acél
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db