• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Tartozékok
  3. Beépítési tartozékok és rögzítési technológia
  4. Menetes kockák aluminium profil szereléshez
  5. E20951
Mechanikai adatok
Súly [g] 110,5
Szerelés módja alumínium profil
Méretek [mm] 32 x 42 x 27
Menet megjelölés M10
Anyagok horganyöntvény
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db