You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Csatlakozás-technológia
  4. Teljes termékcsoport
  5. Csatlakozókábelek dugaljjal
  6. EVC005

Csatlakozókábel dugaljjal

EVC005

ADOAH040MSS0005H04

Csatlakozókábel dugaljjal

EVC005

ADOAH040MSS0005H04

  • Ellenáll olajoknak és hűtő-kenőanyagoknak
  • Tartós, megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
  • Rezgés- és ütésálló a hollandi anya reteszelő mechanizmusának köszönhetően
  • Mechanikus ütköző az O-gyűrű sérülés elleni védelméhez
Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • cul
Technikai részletek
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Szilikonmentes igen
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] < 250 AC / < 300 DC
Védelmi osztály II
Max. összes áramterhelés [A] 4
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez
cULus: ...75
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] -25...90
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)
cULus: ...75
Tárolási hőmérséklet [°C] -25...55
Storage humidity [%] 10...100
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint
1K22/ DIN 60721-3-1
Védettség IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanikai adatok
Súly [g] 154,9
Méretek [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Anyagok ház: TPU narancs; Tömítés: FKM
Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett
Energialáncban használható igen
Energialáncban használható
maximális hajlítási sugár min. 10 x kábelátmérő
folyamatsebesség max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²
hajlítási ciklusok > 5 Mio.
torziós igénybevétel ± 180 °/m
Megjegyzések
Megjegyzés Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm
Diagrammok és grafikonok
characteristic line for derating
Derating Imax * 0.8 (DIN EN 60512-5-2)
X Környezeti hőmérséklet [°C]
Y Áram [A]
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — EVC005-01 — 10.01.2020 —