Alkalmazás | készülékek paraméterezése és elemzése |
---|
Névleges feszültség DC [V] | 5; (hálózati működés: 24 V DC) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 500; (hálózati működés: < 1000 mA) |
Védelmi osztály | III |
Rövidzárlat-védelem | igen |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link |
---|
Átvitel típusa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link verzió | 1.1 |
A osztályú portok száma | 1 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...45 |
---|---|
Védettség | IP 20 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 572,4 |
---|
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
|||
---|---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: M12; kódolás: A |