- Kapacitivni senzori po primjeni
- Tvornička automatizacija
Tvornička automatizacija
Vrsta | Kućište | Dizajn električnih dijelova | Osjetilni raspon | Mehanički dizajn | Točke koje treba uzeti u obzir |
---|---|---|---|---|---|
M12 | • DC PNP • DC NPN |
do 12mm | • kućište od nehrđajućeg čelika • prednja površina od materijala PEEK |
|
|
M18 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
do 30 mm | • plastično kućište • plastična prednja strana |
|
|
M30 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
do 40 mm | • kućište od nehrđajućeg čelika • plastično kućište • plastična prednja površina |
|
|
KQ5 |
20 x 7 x 48mm | • DC PNP | 12mm, neizravno ugradivo | Za jednostavno postavljanje pomoću montažnih adaptera i kabelskih vezica |
|
KQ6 |
20 x 14 x 48mm | • DC PNP • DC NPN |
12mm, neizravno ugradivo | Za jednostavno postavljanje pomoću montažnih adaptera i kabelskih vezica |
|
250 x 28 x 16,7mm | • DC PNP • DC NPN |
Razina dometa mjerenja 200mm |
Senzori na trima razinama u jednoj jedinici |
|
|
AC/DC |
Različita okrugla i pravokutna kućišta | • AC/DC | do 60mm | • plastično kućište • plastična prednja strana |
|