KG53 |
M18 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5...9mm kvazi izravno ugradivo • 0,5...30mm neugradivo |
• normalno otvoreno • normalno zatvoreno |
- Jednostavno prilagodljiv osjetilni raspon
- Visoki stupanj zaštite za sve potrebe teških industrijskih uvjeta
- Uporaba pri visokim temperaturama medija
- Za otkrivanje položaja ili praćenje razine
|
 KG6 |
M18 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5...9mm kvazi izravno ugradivo • 0,5...30mm neugradivo |
• može se odabrati |
- Jednostavno prilagodljiv osjetilni raspon
- Sa prikazom signala za savršenu sklopnu točku
- Visoki stupanj zaštite za sve potrebe teških industrijskih uvjeta
- Uporaba pri visokim temperaturama medija
- Za otkrivanje položaja ili praćenje razine
|
 KI53 |
M30 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5...24mm kvazi izravno ugradivo • 0,5...40mm neugradivo |
• normalno otvoreno • normalno zatvoreno |
- Jednostavno prilagodljiv osjetilni raspon
- Visoki stupanj zaštite za sve potrebe teških industrijskih uvjeta
- Uporaba pri visokim temperaturama medija
- Za otkrivanje položaja ili praćenje razine
|
 KI6 |
M30 |
• DC PNP • DC NPN |
• 0,5...24mm kvazi izravno ugradivo • 0,5...40mm neugradivo |
• može se odabrati |
- Jednostavno prilagodljiv osjetilni raspon
- Sa prikazom signala za savršenu sklopnu točku
- Visoki stupanj zaštite za sve potrebe teških industrijskih uvjeta
- Uporaba pri visokim temperaturama medija
- Za otkrivanje položaja ili praćenje razine
|
 HRK |
M30 |
• DC PNP |
• programabilno |
• tipkalo |
- Za uporabu u plastičnim strojevima i kristalizatorima
- Otkrivanje razine granula do 250 °C
- Zaslon LED za provjeru rada, statusa prekapčanja i funkcije
- Otpornost na elektrostatsko pražnjenje
|
 KQ10 |
250 x 28 x 16,7mm |
• DC PNP • DC NPN |
Razina dometa mjerenja 200mm |
• programabilno |
- Kontinuirano mjerenje razine izvana
- Medij ne uzrokuje pritisak zahvaljujući beskontaktnom otkrivanju
- Senzori na trima razinama u jednoj jedinici
- Mogu se otkriti naslage i signalizirati njihovo otkrivanje radi poboljšanja kvalitete postupka
- Povezivanje nekoliko uređaja KQ10 putem sustava IO-Link
|