You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Čvrsti sustavi O2M kamera za pokretne strojeve

  • Učahureno, potpuno obloženo kućište s IP 67/IP 69K
  • Visoka otpornost na udarce i vibracije
  • Zagrijavanja leće s namještanjem temperature
  • Automatsko namještanje svjetline
  • Odobrenje vrste E4

Univerzalne kamere za teška opterećenja
Praćenje radnog i stražnjeg područja postaje sve važnije za pokretne strojeve. Sustav O2M kamera s analognim video izlazom (PAL) namijenjen je za osobito teške uvjete i radi izvrsno zahvaljujući svojem kućištu otpornom na tlak i osjetljivosti na osvjetljenje od < 0,05 lx.

Novi sustav O2M kamera može se, primjerice, izravno povezati s grafičkim dijaloškim modulima PDM360 sa zaslonom u boji i analognim sučeljem. Na taj je način moguće upotrijebiti dijaloški modul ne samo za prikaz podataka o stroju, nego i slika do dvije kamere. Posljedično, nije potreban odvojeni monitor.

Osim toga, moguće je spojiti monitore E2M231 ili E2M232 uključi i pokreni.