nadziranje s dva analogna ulaza za videozapis
E2M232
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT
nadziranje s dva analogna ulaza za videozapis
E2M232
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT
Primjena
Primjena | Nadzorni uređaj za do dvije kamere 2 O2M2xx / O3M2xx |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 12...32 DC; (± 10%) |
---|---|
Zaštita od prenapona | da |
Strujno napajanje za kameru [mA] | 2000; (± 10%) |
Ulazi
Video ulaz | 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr |
---|
Izlazi
Analogni strujni izlaz [mA] | ...2000; (± 10%) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...125 |
Skladišna vlažnost [%] | < 75; (relativna vlažnost) |
Rok valjanosti [MON] | 24 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1342,1 |
---|---|
Materijali | kućište: ABS crno; instalacija: Aluminij crno |
Prikazi / radni elementi
Vrsta zaslona | prikaz u boji |
---|---|
Veličina zaslona | 7" |
Opaske
Opaske |
|
|||
---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Kabel: 2 m |
---|---|
Priključak | Poveznik: 2 x M16; kodiranje: A |