Analogna kamera za pokretne strojeve
O2M202
O2MXOOKG/A1/GM/115
Analogna kamera za pokretne strojeve
O2M202
O2MXOOKG/A1/GM/115
- Analogni video izlaz za stražnje praćenje u mobilnim strojevima
- Učahureno kućište otporno na vremenske uvjete
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
- Zagrijavanja leće s namještanjem temperature
- Odobrenje E4 vrste EG
Značajke proizvoda
Rezolucija slike [px] | 640 x 480 |
---|---|
Kut otvaranja [°] | 118 x 89 |
Primjena
Posebno svojstvo | Zaštićni kabel |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 12...32 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 280; (uz grijanje leće) |
Zaštita od prenapona | da |
Senzor slika | senzor slike u boji 1/4'' 4:3 VGA CMOS |
Najviša uklopna struja [mA] | 1000 |
Trajanje vršne struja za uključivanje [ms] | 2 |
Izlazi
Video izlaz | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω |
---|
Domet nadzora
Veličina vidnog polja [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezolucija slike [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||
Kut otvaranja [°] | 118 x 89 | ||||||||||||||||||||||||
Osjetljivost na svjetlo [LUX] | < 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
Dinamički raspon [dB] | > 80 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 67; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||
Test sa slanim raspršivačem |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 313 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 55,5 / L = 51,3 |
Materijali | kućište: PC/ABS; prednje leće: poliamid armirano stakleno vlakno |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,5 m | |
Poveznik: 1 x M16; kodiranje: A; Zaštićeni spojni kabel: true |