Kabeli adaptera za kamere s video izlazom
E2M200
ADAPTER CABLE M12-M16
Kabeli adaptera za kamere s video izlazom
E2M200
ADAPTER CABLE M12-M16
- Pouzdano spajanje mobilnih kamera sa video izlazom
- Pozlaćeni kontakti za pouzdan prijenos signala
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
- Dobra elektromagnetska kompatibilnost zbog zaštićenog kabela
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Dizajn | kamera s video izlazom O2M20x |
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 60 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -45...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 72,4 |
---|---|
Navoj za postavljanje | M16 |
Materijali | kućište: PVC; Brtva: EPDM |
Zaporna matica materijala | PVC |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,6 m, PVC, crno, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26 |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: PVC; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M16, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: PVC; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |