Mjerni fotoelektrični senzor za prehrambenu industriju
- Kućište od nehrđajućeg čelika s visokom razinom zaštite za higijenska i mokra područja (IP 69K)
- Leća otporna na lomljenje za visoku pouzdanost procesa
- Kompaktan dizajn sa standardnim navojem M18 za laku ugradnju
Poboljšan rad zahvaljujući sustavu IO-Link
- Brzo i lako postavljanje sklopnih točaka putem IO-Linka
- Neprekidno mjerenje i nadzor udaljenosti u postupcima u tijeku
Kompaktan dizajn za ograničene prostore u prehrambenoj industriji
Dizajn kojim se štedi prostor s lateralnim navojem M18 i priključkom usmjerenim prema dolje savršeno je rješenje za sve zahtjeve u higijenskim i mokrim područjima. Senzor ima kućište od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika s brtvenim materijalom odobrenim za upotrebu s hranom, plastičnom lećom otpornom na lomljenje i visokom razinom zaštite IP 68 / 69K. Lako izdrži agresivna sredstva za čišćenje i čišćenje pod visokim tlakom.
Neprekidno mjerenje udaljenosti putem IO-Linka
Poduzeće ifm nudi nove OG Cubes kao senzore difuzne refleksije i senzore blokade jednosmjernog svjetla. Kada je riječ o senzorima difuzne refleksije sa suzbijanjem pozadine, područja se mogu postaviti putem IO-Linka i, slično analognim senzorima, vrijednost udaljenosti šalje se do najbližeg milimetra. Pored toga, sve inačice sadržavaju mnoge postavke poput načina rada s upaljenim/isključenim svjetlom ili odgodom uključivanja i isključivanja za brzo postavljanje.