Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OGS380
OGS-OOKG/US/V4A/CUBE
Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OGS380
OGS-OOKG/US/V4A/CUBE
- Čvrsto pravokutno kućište od nehrđajućeg čelika s bočnim navojem M18
- Otporno na visokotlačno čišćenje agresivnim sredstvima za čišćenje
- Visoka stopa zaštite za zahtjeve industrije hrane i pića
- Pripravno za neposredni rad zbog fiksnog postavljanja
- Iznimno veliko područje
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno s navojem M18 |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Nazivni napon izolacije [V] | 32 |
Potrošnja struje [mA] | 17 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 300 |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 662 |
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | predajnik |
---|---|
Doseg [m] | 15 |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 800 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Način SIO | ne | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 2,5 | ||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | posebna oznaka aplikacije; radni sati mjerača | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
||||
Uputa |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...80 |
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 1011 | ||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 78 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno s navojem M18 | |
Dimenzije [mm] | 52,9 x 20 x 34,6 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materijali | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); PEI | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|