1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Dodatna oprema
  4. Dodatna oprema za senzore položaja
  5. Ugradbeni kompleti za vrstu M18
  6. E21207

E21207

Ugradbeni komplet za senzore položaja

M18 MOUNTING SET 500

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Potpuni ugradbeni komplet za postavljanje na stezaljku
  • Jednostavno, brzo i jeftino pričvršćivanje
  • Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • Za postavljanje na ugradbenu šipku
  • Moguć svaki položaj senzora zbog slobodnog kretanja u svim smjerovima
Preuzmite
Technische Details
Primjena
Dizajn Montaža steznog cilindra
Mehanički podaci
Težina [g] 116,5
Vrsta montaže okrugli profil; (Ø 12 mm)
Dimenzije [mm] Ø 18,5
Materijali Stezaljka: Plemeniti čelik; instalacija: Plemeniti čelik
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E21207-00 — 24.10.2007 —