- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbeni kompleti
- E20870
Ugradbeni komplet za senzore položaja
E20870
SYSTEM COMPONENT M18 BOLT
Ugradbeni komplet za senzore položaja
E20870
SYSTEM COMPONENT M18 BOLT
- Potpuni ugradbeni komplet za postavljanje na stezaljku
- Jednostavno, brzo i jeftino pričvršćivanje
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Za samostojeće postavljanje
- Moguć svaki položaj senzora zbog slobodnog kretanja u svim smjerovima
Primjena
Dizajn | Montaža steznog cilindra |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 183,5 |
---|---|
Vrsta montaže | površina; (M10) |
Dimenzije [mm] | Ø 18,5 |
Materijali | instalacija: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Stezaljka: nehrđajući čelik (1,4408) |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|