Master IO-Linka za sustav ožičenja sučelja AS-i
Posebni materijali kućišta omogućavaju uporabu u područjima gdje se upotrebljava rashladno sredstvo / poslužuje hrana; sva četiri priključka IO-Linka imaju punu funkcionalnost V1.1
- Idealna dopuna sustava ožičenja sučelja AS-i
- Četiri priključka IO-Linka s punom funkcionalnošću V1.1
- Integrirana memorija parametara olakšava zamjenjivanje senzora
- Proširena dijagnostika za uređaje IO-Linka
- Terenski modul s razredom zaštite IP 69K za prehrambenu industriju
Master IO-Linka za sustav ožičenja sučelja AS-i
Decentralizirani moduli mastera IO-Linka imaju ulogu pristupnika između inteligentnih senzora IO-Linka i sabirnice polja sučelja AS-i. Uz master IO-Linka s četiri priključka možete kombinirati prednosti sustava ožičenja sučelja AS-i sa standardiziranom komunikacijom IO-Linka. IO-Link pruža podrobnu dijagnostiku senzora ili pokretača i omogućava vam povećanje vremena neprekidnog rada. Integrirana memorija parametara mastera IO-Linka također omogućava jednostavno zamjenjivanje senzora tijekom noćnih smjena.
Robusni moduli sabirnice polja za zahtjevna područja primjene
Zahvaljujući svojim posebnim materijalima kućišta i visokom stupnju otpornosti na prodor (IP 67 ili IP 69K), mogu se rabiti s rashladnim sredstvima ili izravno u vlažnim područjima u prehrambenoj industriji. Tehnologija ecolink jamči pouzdane priključke M12 spojnih kabela, trajno otporne na prodor.
Prednosti i pogodnosti za korisnike
- Mogu se upotrebljavati kao glavni uređaji u prehrambenoj industriji
Ovi se glavni uređaji sada mogu rabiti i u higijenskim područjima primjene zahvaljujući upotrijebljenim materijalima i inovativnom dizajnu kućišta. - Jednostavno spajanje senzora
Senzori i pokretači spajaju se standardnim neoklopljenim spojnim kabelima M12. Moguće je spojiti do četiri senzora IO-Linka i opskrbiti ih strujom jačine do ukupno 2 x 550 mA. Uz pribor EVC693 ili EVF693 moguće je dodatno pomoćno napajanje za spajanje pokretača IO-Linka. Dužina kabela može biti do 20 m. - Pouzdani digitalni podatci
Senzorski podatci prenose se digitalnim putem. Za razliku od analognih signala, kontaktna otpornost i elektromagnetske smetnje ne mogu ometati signale. - Jednostavno spajanje
Ovisno o dužini obradnih podataka spojenih senzora IO-Linka, mogu se aktivirati dodatni virtualni sljedni sklopovi sučelja AS-i putem ID1. Time se omogućava jednostavan prijenos svih podataka senzora IO-Linka putem sučelja AS-i.