- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Premosni kabeli
- Kabelski premosnici za opskrbu energijom za terenske module
- EVC722
Spojni kabel
EVC722
VDOGH040MSP0020H04STGH040MSP
Spojni kabel
EVC722
VDOGH040MSP0020H04STGH040MSP
- Veliki poprečni presjek kabela za smanjenje pada napona i prijenos većih struja
- Otporno na ulje i rashlađivače
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
- Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -25...90 | |
Temperatura skladištenja [°C] | -25...55 | |
Skladišna vlažnost [%] | 10...100 | |
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom |
|
|
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1325,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materijali | kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM | ||||||||
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 20 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |