- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Pribor za AS-Interface
- Razdjelne kutije plosnatog kabela i konektori za pomicanje izolacije
- E70354
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E70354
FCE Splitter ye/bk ProcessL
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
E70354
FCE Splitter ye/bk ProcessL
- za prijelaz plosnatog kabela AS-i/AUX na konektor M12
- Higijenski dizajn za zahtjeve industrije hrane i pića
- Jednostavno i brzo spajanje zbog tehnologije pomicanja izolacije
- Otporno na visokotlačno čišćenje agresivnim sredstvima za čišćenje
- Veliko područje radne temperature i visoka stopa zaštite
Primjena
Dizajn | AS-i / 24 V |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Radni napon AUX DC [V] | 18...32 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...80 |
---|---|
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 80; (31 °C; linearno smanjivanje do 50 % (40 °C)) |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 |
Zaštita | IP 67; IP 68; IP 69K |
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 112,3 |
---|---|
Materijali | metalni dijelovi: nehrđajući čelik (1,4404/316L); gumena brtva za kontaktne zatike: FPM; O-prsten: EPDM |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 2,5; (zaporne matice) |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zakretni moment pritezanja: 1,2...1,4 Nm |
---|